MAX16055
MAX16055
量产超小尺寸、六路电压、微处理器监控电路
提高可靠性并减小系统尺寸
- 产品模型
- 13
Viewing:
产品详情
- 工厂设置的精密复位门限选项:3.3V、3.0V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1.1V、1.0V以及0.9V
- 低至0.5V的可调监测电压门限,精度1.5%
- 漏极开路的/RESET输出,带70µA内部上拉
- 固定的140ms (最小值)复位超时周期
- 手动复位输入
- IN1 ≥ 1V或IN2 = 1V时,复位状态保持有效
- 输入端可选容限(5%/10%)
- 不受电源瞬变的影响
MAX16055为高精度、六通道微控制器(µP)电压监控电路,可检测多达6路的系统电源电压,当任意一路电源电压降至其预设门限时均会触发复位输出。该器件显著减小了系统尺寸和元件数量,与多个IC或分立方案相比,大大提高了稳定性。
器件提供多种工厂预置的门限电压,以适应不同的电源电压要求;最大程度地减少外部元件。MAX16055内部固定门限选择可用于监测3.3V、3.0V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1.1V、1.0V以及0.9V电源,容限为-5%或-10%。MAX16055还可监测1至5路可调门限输入电压,监测电压可低至0.5V。
当任何一路被监测电压跌落至相应的门限电压以下时,器件将触发低电平有效、漏极开路输出。复位输出提供内部弱上拉 (电流典型值为70µA),上拉至IN1。当所有电压上升到设定门限电压以上时,复位输出将继续保持一个复位超时周期(140ms最小值)的复位状态。只要IN1或IN2输入电压大于1V,将保持有效的复位输出。MAX16055采用小型10引脚µMAX® (3mm x 3mm)封装。MAX16055工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 计算机
- 数据存储设备
- 台式计算机和笔记本电脑
- 高端打印机
- 工业设备
- 网络设备
- 服务器/工作站
- 机顶盒
- 电信
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16055AAUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX16055AAUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX16055BAUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX16055CAUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX16055DAUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX16055DAUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX16055EAUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX16055EAUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX16055FAUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX16055FAUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX16055GAUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX16055HAUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX16055JAUB+ | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX16055AAUB+ | 量产 | |
MAX16055AAUB+T | 量产 | |
MAX16055CAUB+ | 量产 | |
MAX16055DAUB+ | 量产 | |
MAX16055DAUB+T | 量产 | |
MAX16055FAUB+ | 量产 | |
MAX16055FAUB+T | 量产 | |
MAX16055GAUB+ | 量产 | |
MAX16055JAUB+ | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16055的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论