MAX16047

量产

12/8通道EEPROM可编程系统管理器,提供非易失故障寄存器

集成度最高的12通道/8通道系统管理IC,具有NV故障监测

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作电压范围3V至14V
  • 1%精度的10位ADC监测12/8个输入
  • 通过一个过压值/一个欠压值/一个可选限定值监测12/8个输入
  • 非易失性的故障事件记录器
  • 上电和掉电排序功能
  • 12/8个排序/电源就绪指示输出
  • 多达四路的闭环跟踪
  • 两个可编程的故障输出和一个复位输出
  • 六个通用输入/输出可配置为:
    • 专用的故障输出
    • 看门狗定时器功能
    • 手动复位
  • I²C/SMBus兼容和JTAG接口
  • 通过EEPROM可配置延时和门限
  • 100字节的内部用户EEPROM
  • 56引脚(8mm x 8mm) TQFN封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX16047
12/8通道EEPROM可编程系统管理器,提供非易失故障寄存器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX16049 12/8通道EEPROM可编程系统管理器,提供非易失故障寄存器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16047的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览