MAX16031

量产

基于EEPROM的系统监控器,提供非易失故障存储器

可配置EEPROM器件,有效提高高可靠性系统(网络、电信、服务器等设备)的正常运行时间

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 供电电压范围为2.85V至14V
  • 监测多达8路电压(单端输入或伪差分输入),精度为1%
  • EEPROM可配置门限
    • 2个欠压门限和2个过压门限
    • 2个过热门限
    • 2个过流门限
  • 具有过流输出指示的高边电流检测放大器(仅MAX16031)
  • 监测多达3个温度点(1个内部温度/2个远端温度点)
  • 非失易故障寄存器用于存储故障状态,以便随后的系统恢复
  • 两个辅助可配置故障输出
  • 两个可配置GPIO
  • /效ALERT输出和具有总线超时功能的SMBus/I²C兼容接口
  • JTAG接口
  • 7mm x 7mm,48引脚TQFN封装
MAX16031
基于EEPROM的系统监控器,提供非易失故障存储器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX16031EVKIT

MAX16031评估板

特性和优点

  • 通过USB口与PC机连接
  • 简便的GUI软件
  • 可方便地在原型板上对MAX16031进行编程
  • LED指示每个输出状态
  • 板载DAC模拟监测电压
  • 便于评估的测试点和测试接头
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16031评估板(EV kit)提供了一个经过验证的印刷电路板(PCB),可方便评估基于EEPROM、具有非易失故障存储的系统监控电路MAX16031。该评估板是完全安装并经过测试的表贴电路板。

评估板上安装了USB至JTAG接口和I²C接口,便于主机与MAX16031之间的通信。板上安装的DAC用于监测输入,连接到每个可编程输出的LED用于状态指示,可方便评估MAX16031的各种监控功能。

评估板资料是在用户基本了解MAX16031使用的基础上提供的,如需了解详细信息,请参考MAX16031/MAX16032 IC的数据资料。

应用

  • 网络
  • 服务器
  • 存储系统
  • 电信
  • 工作站

MAX16031EVKIT
MAX16031评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16031的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览