MAX16027
量产双/三/四电压、电容调节、排序/监控电路
双/三/四电压排序/监测器,电容可调节定时
- 产品模型
- 2
产品详情
- 2.2V至28V工作电压范围
- 为3.3V、2.5V、1.8V、1.5V和1.2V系统提供固定门限
- 精度为1.5%的可调节门限能够监测低至0.5V的电压
- 整个温度范围内保持2.7%的固定门限精度
- 固定(最小140ms)/电容可调延时
- 独立的漏极开路/推挽式输出
- 各通道监测电压具备使能输入
- 9种逻辑选择门限
- 手动复位和容限(5%/10%)选择输入
- 小尺寸、4mm x 4mm TQFN封装
- 工作于-40°C至+125°C温度范围
MAX16025–MAX16030是采用小型TQFN封装的双/三/四电压监测和电源排序器。通过逻辑输入设置固定或可调节门限,由外部小尺寸电容设置上电排序定时,具有极大的设计灵活性。这些器件可理想用于各种多电压场合。
当各路被监测电压高于各自的门限时,经过一段传输延时或一段由电容设置的延时之后,相应的输出变为高电平;当某路被监测电压低于门限时,经过一段传输延时之后,相应的输出变为低电平。每个监测电路都包括独立的使能输入,可单独关闭电源就绪输出。每个监测器提供独立的推挽或漏极开路输出,漏极开路输出能够支持高达28V的电压,能够与各种DC-DC调节器的关断和使能输入连接。每个检测器均可作为独立的4路监控电路工作,或采用菊花链连接,提供电源排序控制。
MAX16025–MAX16030还具有复位功能,只有在所有监控电压均超过各自的门限后,才释放复位信号。复位超时周期可以内部固定或外部调节。这些器件采用4mm x 4mm、TQFN封装,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- DC-DC电源
- 多电压系统
- 网络/电信设备
- 服务器/工作站
- 存储系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16027TP+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16027TP+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX16027TP+ | 量产 | |
MAX16027TP+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16027的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论