MAX16025

量产

双/三/四电压、电容调节、排序/监控电路

双/三/四电压排序/监测器,电容可调节定时

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.2V至28V工作电压范围
  • 为3.3V、2.5V、1.8V、1.5V和1.2V系统提供固定门限
  • 精度为1.5%的可调节门限能够监测低至0.5V的电压
  • 整个温度范围内保持2.7%的固定门限精度
  • 固定(最小140ms)/电容可调延时
  • 独立的漏极开路/推挽式输出
  • 各通道监测电压具备使能输入
  • 9种逻辑选择门限
  • 手动复位和容限(5%/10%)选择输入
  • 小尺寸、4mm x 4mm TQFN封装
  • 工作于-40°C至+125°C温度范围
MAX16025
双/三/四电压、电容调节、排序/监控电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX16029EVKIT

MAX16029/MAX16030/MAX16043评估板

特性和优点

  • 便利的配置跳线
  • 输入连接器包括电阻分压器的焊盘
  • 主机复位按钮
  • 产品详情

    MAX16029评估板(EV kit)设计用于评估MAX16029四电压、电容可调的电源排序/监测电路。该评估板是完全安装并经过测试的电路板,可方便的评估器件的所有主要功能,包括输入电压、超时-延时电容以及输出类型。

    MAX16029评估板预装有MAX16029,但也可用来评估MAX16030和MAX16043。

    应用

    • DC-DC电源
    • 多电压系统
    • 网络/电信设备
    • 服务器/工作站
    • 存储系统

    MAX16029EVKIT
    MAX16029/MAX16030/MAX16043评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16025的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览