MAX16024

推荐新设计使用

可提供稳压输出的电池备份电路

低功耗电池备份电路,可调节输出大大减少外部元件数量

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 系统监测5V、3.3V、3V、2.5V或1.8V电源电压
  • 100mA低压差稳压器
  • 工厂预置和可调节输出电压
  • 1.53V至5.5V工作电压范围
  • 低功耗:4µA (典型值)
  • 电源失效检测比较器能够检测低至0.6V的电压
  • 电池供电指示
  • 电池保鲜
  • 内置CE信号选通,1.5ns传输延迟(MAX16024)
  • 经过去抖的手动复位输入
  • 145ms (最小值)复位超时周期
  • 小型8引脚或10引脚TDFN封装
  • 经过UL®认证,符合IEC60950-1规范
MAX16024
可提供稳压输出的电池备份电路
MAX16023、MAX16024:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX16038 低功耗电池备份电路,采用微型µDFN封装
电池备用IC 7
MAX16037 量产 低功耗电池备份电路,采用微型µDFN封装
MAX16040 量产 低功耗电池备份电路,采用微型µDFN封装
MAX16039 量产 低功耗电池备份电路,采用微型µDFN封装
MAX16034 量产 低功耗电池备份电路,采用微型µDFN封装
MAX16033 量产 低功耗电池备份电路,采用微型µDFN封装
MAX16036 量产 低功耗电池备份电路,采用微型µDFN封装
MAX16035 量产 低功耗电池备份电路,采用微型µDFN封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16024的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览