MAX16037

量产

低功耗电池备份电路,采用微型µDFN封装

业内尺寸最小的监控电路,提供精密的电源监测和电池备份功能

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低至1.2V工作电压
  • 精确监控5.0V、3.3V、3.0V和2.5V电源电压
  • 独立的掉电比较器
  • 经去抖动的手动复位输入
  • 看门狗定时器,1.6秒超时门限
  • 电池连接指示输出
  • 用户可调辅助RESETIN
  • 低至13µA静态工作电流
  • 提供2种输出结构:
    • 推挽/RESET
    • 开漏/RESET
  • 低电平有效复位输出可工作至1.2V
  • 电源瞬态抑制
  • 140ms (最小)复位持续时间
  • 小型2mm x 2mm、8引脚和10引脚µDFN封装
MAX16037
低功耗电池备份电路,采用微型µDFN封装
MAX16033、MAX16034、MAX16035、MAX16036、MAX16037、MAX16038、MAX16039、MAX16040:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16037的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览