MAX1579

量产

可提供完备偏置的白光LED电源,用于TFT显示器

首款完备的LCD偏置和WLED背光电源,用于小型TFT显示器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 在一个封装内拥有四个调节器
  • 偏置电源使用电荷泵
    25mA、+5V用于源驱动器
    100µA、+15V用于VON
    100µA、-10V用于VOFF
    无需外部二极管
    顺序输出
    POS、NEG和MAIN在关断时自动放电
  • LED背灯电源使用boost转换器
    串联LED连接实现统一照明度
    25mA电流(最大值)时支持多达8个LED
    900mW (最大值)输出功率
    PWM或模拟亮度控制
    过压保护
    低输入/输出纹波电压
    无浪涌电流的软启动
    1MHz快速PWM工作,可使用小尺寸元件
    降温功能(MAX1579)
  • 高效率
    偏置:83% (5.0V输出25mA电流,15V/-10V输出100µA电流)
    LED:84% (电流20mA时6个LED)
  • 仅使用陶瓷电容和一个电感器
  • 独立的LED和偏置电源使能输入
  • 热关断保护
  • 1µA关断电流
  • 微小的4mm x 4mm薄型QFN封装
  • MAX1579
    可提供完备偏置的白光LED电源,用于TFT显示器
    MAX1578、MAX1579:典型应用电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max1579的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览