MAX1554

量产

高效率、40V、升压型变换器,用于2至10个白光LED驱动

尺寸最小、效率最高的40V驱动器,可驱动最多10只白光LED

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度集成且灵活的方案,适用于宽范围背光照明应用
    • 恒流调节提供均匀的LED照明
    • 内部40V MOSFET开关可以驱动10个LED
    • 2.7V至5.5V输入电压范围
    • 可通过模拟或PWM方式控制LED亮度
    • 优化于低输入纹波
  • 软启动可减小浪涌电流
  • 高效率延长电池寿命
    • 驱动6个LED时,效率可达88%
    • 驱动9个LED时,效率可达82% (20mA,VCC = 3.6V)
  • 微小、8引脚、3mm x 3mm TDFN封装,节省空间
    • 小尺寸、薄型外部元件
MAX1554
高效率、40V、升压型变换器,用于2至10个白光LED驱动
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
升压型 LED 驱动器 2
MAX1848 量产 白光LED升压型转换器,SOT23封装
MAX1561 量产 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1554的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览