MAX15492
量产单相同步MOSFET驱动器,具有超低功耗待机
单相同步降压MOSFET驱动器,具有超低功耗待机模式,采用2mm x 2mm封装
- 产品模型
- 8
产品详情
- 超低功耗模式,4µA电源电流
- 低边导通电阻:0.7Ω
- 高边导通电阻:1.5Ω
- 传输延迟:12ns
- 最小保证死区时间:7ns
- 集成升压开关
- 2V至24V 输入电压范围
- 4.2V至5.5V偏置电压范围
- 可选择跳脉冲模式
- 小型、2mm × 2mm TDFN封装
MAX15492是一款同步半桥驱动器,具有超低功耗模式。该器件与控制器IC如MAX15411、MAX15566/MAX15567或MAX15576/MAX15577一起工作,用于多相CPU核稳压器。为了提供最佳的轻载效率,控制器可将器件置于超低功耗模式,此时电源电流仅4µA。
低边驱动器优化驱动3nF电容负载,具有3ns/7ns的典型下降/上升时间,高边驱动器具有7ns/14ns典型下降/上升时间。自适应死区时间控制可防止直通电流并将转换器效率最大化。
MAX15492采用小型、8引脚(2mm × 2mm) TDFN封装,带有裸焊盘。
应用
- Intel® Ultrabook™/笔记本电脑
- DC-DC多相转换器
- 平板电脑
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX15492BGTA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX15492BGTA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX15492BGTA/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX15492BGTA/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX15492GTA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX15492GTA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX15492GTA/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX15492GTA/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX15492BGTA/V+ | 量产 | |
MAX15492BGTA/V+T | 量产 | |
MAX15492GTA/V+ | 量产 | |
MAX15492GTA/V+T | 量产 | |
10月 23, 2013 - 1345_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX15492GTA+ | 量产 | |
MAX15492GTA+T | 量产 | |
10月 11, 2013 - 1345 ASSEMBLY |
||
MAX15492GTA+ | 量产 | |
MAX15492GTA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15492的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论