MAX1533A

高效率、5路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑

高效、5路输出主电源控制器,内置同步整流,用于在电池供电系统中产生5V/3.3V主电源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 固定频率,电流模式控制
  • 40/60最优交错
  • 精确的差分电流检测输入
  • 内部5V和3.3V线性调节器的负载能力可达到100mA
  • 辅助12V或可调节的150mA线性调节器(仅MAX1537A)
  • Dual Mode™反馈—输出可以是3.3V/5V固定电压,也可以是可调输出(双模)
  • 开关频率可设置为200kHz/300kHz/500kHz
  • 灵活的上电顺序
  • 可调节的过压和欠压保护
  • 输入电压范围6V至26V
  • 2V ±0.75%基准输出
  • 电源就绪输出
  • 软关断
  • 关断电流典型值为5µA
MAX1533A
高效率、5路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
MAX1533A、MAX1537A:标准应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 6
MAX1632 不推荐用于新设计 适用于笔记本电脑的多输出、低噪声电源控制器
MAX1977 高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
MAX1631 不推荐用于新设计 适用于笔记本电脑的多输出、低噪声电源控制器
MAX1902 500kHz、多输出、低噪声、电源控制器,用于笔记本电脑
MAX1999 高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
MAX1777 高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
外部电源开关降压控制器 1
MAX1901 量产 500kHz、多输出、低噪声、电源控制器,用于笔记本电脑
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1533A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览