MAX1531
不推荐用于新设计用于LCD监测器的多输出电源控制器
多路输出电源控制器,能够提供薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)的所有供电电源
产品详情
- 4.5V至28V输入电压范围
- 250kHz/500kHz电流型降压转换器
- 小电感/电容
- 无需检测电阻
- 三个正电压线性稳压控制器
- 附加一个正电压和一个负电压控制器(MAX1531)
- 更小的输入和输出电容
- 定时复位输出
- 通用过流保护(MAX1531)
- 所有调节器具有软启动
- 可编程的输入欠压比较器
- 可编程的启动顺序
MAX1530/MAX1531多输出电源控制器为薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供所有电源。两个器件均为高效、固定频率、降压型调节器。低成本、全N沟道、同步拓扑结构等特性使其工作效率高达93%。高频工作允许采用小型电感和电容,从而提供更紧凑的解决方案。MAX1530包括三个线性稳压控制器,MAX1531包括五个线性稳压控制器,提供逻辑和LCD偏置电源。可编程的启动顺序使调节器易于控制。
MAX1530/MAX1531包括软启动功能,限制启动期间的浪涌电流。内部降压转换器的电流限制功能和通用的过流关断功能使在出现故障时保护电源不受损坏。MAX1530/MAX1531采用电流模式的控制结构,提供快速的负载瞬态响应和易于补偿功能。内部的线性稳压器提供MOSFET栅极驱动,也可提供较小的外部负载电流。
MAX1530/MAX1531可工作于输入高达28V的电源,尤其适合于AC/DC适配器直接供电的LCD监视器和TV应用。两款器件均采用小型(5mm x 5mm)、超薄型(0.8mm)、32引脚QFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- LCD监视器和TV
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LCD/CCD/OLED 偏置 1 | ||
MAX1997 | 量产 | 五/三输出TFT LCD电源,带有故障保护及VCOM缓冲器 |
产品 3 | ||
MAX1778 | 不推荐用于新设计 | 带缓冲器的四路输出TFT LCD DC-DC转换器 |
MAX1889 | 三输出TFT LCD电源,带有故障保护 | |
MAX1998 | 五/三输出TFT LCD电源,带有故障保护及VCOM缓冲器 |
内部电源开关降压稳压器 1 | ||
MAX1864 | 最后购买期限 | 用于xDSL/电缆调制解调器的三/五路输出电源 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1531的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论