MAX15162

推荐用于新设计

8V至60V智能双通道1.5A断路器,具有准确的电流监控功能

小尺寸智能高压双通道1.5A eFuse

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:8V至60V
  • 集成式双功率MOSFET
  • 导通电阻为140mΩ (WLP)、180mΩ (TQFN) MOSFET
  • 双通道独立或并行模式配置
  • 单个通道的电流报告精度:±3%
  • 单个通道使能输入
  • 启动时恒定功率控制
  • 启动看门狗定时器
  • 启动输入至输出短路保护
  • 欠压闭锁
  • 过流和过热故障状态指示
  • 多级过流限制保护
  • 内置热关断保护
  • 可编程电流限制电平
  • 可编程过流关断延迟时间
  • 可编程自动重试时间(MAX15162A)
  • 发生故障时闭锁(MAX15162)
  • 故障情况下自动重试(MAX15162A)
  • 24引脚、4mm x 4mm TQFN或16焊球、2mm x 2mm WLP封装
MAX15162
8V至60V智能双通道1.5A断路器,具有准确的电流监控功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX15162
  • MAX15162A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX15162AWEEVKIT

Evaluation Kit for MAX15162

特性和优点

  • 8V to 60V Wide Input Voltage Range
  • Integrated Dual-Power MOSFET with Low Turn-on Resistance 150mΩ
  • Dual-Channel Independent or Parallel Mode Configuration
  • Undervoltage Lockout
  • Enable Input for Individual Channel
  • Constant Power Control at Startup
  • Startup Watchdog Timer
  • Startup IN-to-OUT Short Protection
  • Overcurrent and Overtemperature Fault Status Indication on Individual Channel
  • ±3% Accuracy Current Reporting on Individual Channel
  • Multilevel Overcurrent Limit Protection
  • Programmable Current-Limit Level
  • Programmable Overcurrent Shutdown Delay Time
  • Latch in a Fault Event (MAX15162AWE+)
  • Auto-Retry in a Fault Event with Programmable Auto-Retry Time (MAX15162AAWE+)
  • Built-in Thermal Shutdown Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

产品详情

The MAX15162AWE evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount circuit board that contains all components necessary to evaluate the MAX15162AWE+ and MAX15162AAWE+ dual-channel circuit breaker IC for power amplifier system. The IC is in an extremely compact, 16-bump, 2mm x 2mm WLP. The EV kit is powered from an 8V to 60V DC supply and can be configured as two independent single-channel or one parallel dual-channel circuit breaker. The EV kit provides multilevel overcurrent limit protection and pin-strap programmable current-limit level up to 1.5A for each channel.

The EV kit demonstrates the full functionality of the MAX15162AWE+/MAX15162AAWE+, such as IN-OUT short protection during startup, inrush current control, input undervoltage lockout (UVLO), programmable overcurrent shutdown delay time and fast large overcurrent protection. The EV kit also features current monitoring/reporting with ±3% accuracy (0.8A~1.5A) on individual channel and overcurrent/overtemperature fault status indication.

MAX15162TAEVKIT

MAX15162评估套件

特性和优点

  • 宽输入电压范围:8V至60V
  • 具有200mΩ导通电阻的集成式双电源MOSFET
  • 双通道独立或并行模式配置
  • 欠压闭锁
  • 单个通道使能输入
  • 启动时恒定功率控制
  • 启动看门狗定时器
  • 启动输入至输出短路保护
  • 单个通道上具有过流和过温故障状态指示
  • 单个通道的电流报告精度:±3%
  • 多级过流限制保护
  • 可编程电流限制电平
  • 可编程过流关断延迟时间
  • 发生故障时闭锁(MAX15162ATG)
  • 故障情况下自动重试,可编程自动重试时间(MAX15162AATG+)
  • 内置热关断保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX15162ATG评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装电路板,包含评估用于功率放大器系统的MAX15162ATG+/MAX15162AATG+双通道断路器IC所需的所有元件。该IC采用紧凑型24引脚、4mm x 4mm TQFN封装。该评估套件采用8V至60V直流电源供电,可配置为两个独立的单通道或一个并联双通道断路器。该评估套件为每个通道提供多级过流限制保护和高达1.5A的引脚绑定可编程限流水平。

该评估套件演示了MAX15162ATG+/MAX15162AATG+的全部功能,例如启动期间的IN-OUT短路保护、浪涌电流控制、输入欠压闭锁(UVLO)、可编程过流关断延迟时间和快速大电流过流保护。该评估套件还具有电流监控/报告功能,单个通道的精度为±3% (0.8~1.5A),并提供过流/过温故障状态指示。

 

应用

  • 通信
  • 工业
  • 无线电接入点系统

MAX15162TLEVKIT

MAX15162评估套件

特性和优点

  • 宽输入电压范围:8V至60V
  • 具有200mΩ导通电阻的集成式双电源MOSFET
  • 双通道独立或并行模式配置
  • 欠压闭锁
  • 单个通道使能输入
  • 启动时恒定功率控制
  • 启动看门狗定时器
  • 启动输入至输出短路保护
  • 单个通道上具有过流和过温故障状态指示
  • 单个通道的电流报告精度:±3%
  • 多级过流限制保护
  • 可编程电流限制电平
  • 可编程过流关断延迟时间
  • 发生故障时闭锁(MAX15162ATG)
  • 故障情况下自动重试,可编程自动重试时间(MAX15162AATG+)
  • 内置热关断保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX15162ATG评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装电路板,包含评估用于功率放大器系统的MAX15162ATG+/MAX15162AATG+双通道断路器IC所需的所有元件。该IC采用紧凑型24引脚、4mm x 4mm TQFN封装。该评估套件采用8V至60V直流电源供电,可配置为两个独立的单通道或一个并联双通道断路器。该评估套件为每个通道提供多级过流限制保护和高达1.5A的引脚绑定可编程限流水平。

该评估套件演示了MAX15162ATG+/MAX15162AATG+的全部功能,例如启动期间的IN-OUT短路保护、浪涌电流控制、输入欠压闭锁(UVLO)、可编程过流关断延迟时间和快速大电流过流保护。该评估套件还具有电流监控/报告功能,单个通道的精度为±3% (0.8~1.5A),并提供过流/过温故障状态指示。

 

应用

  • 通信
  • 工业
  • 无线电接入点系统

MAX15162AWEEVKIT
Evaluation Kit for MAX15162
MAX15162TAEVKIT
MAX15162评估套件
MAX15162TLEVKIT
MAX15162评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15162的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览