MAX15091A

量产

2.7V至18V、9A、集成热插拔方案,带电流检测输出

用于12V、尺寸最小、集成度最高的热插拔方案

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2.7V至18V工作电压范围
  • 18mΩ内部功率MOSFET
  • 9A(典型值)负载电流
  • 模拟电流检测输出
  • ±10%断路器门限精度
  • SOA工作条件下可编程浪涌电流控制
  • 可调节断路器电流/限流门限
  • 可编程摆率控制
  • 可调速短路器响应
  • 热保护
  • 过压保护
  • 电源就绪和故障指示输出
  • 闭锁或自动重试选项
  • 可编程欠压锁定
  • IN至OUT短路检测
MAX15091A
2.7V至18V、9A、集成热插拔方案,带电流检测输出
MAX15091, MAX15091A: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX15090 不推荐用于新设计 2.7V至18V、12A、热插拔方案,带电流检测输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX15091
  • MAX15091A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX15091EVKIT

评估MAX15091和MAX15091A

特性和优点

  • 2.7V至18V工作电压范围
  • 9A (典型值)可配置负载电流
  • 香蕉插头用于输入/输出电压
  • 可编程摆率控制
  • 可选择/可配置电路断路门限
  • 可配置过压/欠压锁定
  • 可编程超时延迟
  • /FAULT和/PG输出
  • 定义了安全工作区域
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX15091评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估集成9A MOSFET的热插拔控制器MAX15091。评估板配置为在2.7V至18V的热插拔应用中可通过9A电流,该设计提供了完全集成方案。评估板在经过验证的4层PCB设计上安装了5mm x 5mm、28引脚TQFN封装的MAX15091ETI+。由于已经配置,MAX15091评估板优化用于12V工作。
MAX15091评估板可使用MAX15091AETI+来对MAX15091A进行评估。

应用

  • 刀片式服务器
  • 磁盘驱动器供电
  • 工业应用
  • RAID系统
  • 服务器I/O卡
  • 存储应用

MAX15091AEVKIT

评估MAX15091和MAX15091A

特性和优点

  • 2.7V至18V工作电压范围
  • 9A (典型值)可配置负载电流
  • 香蕉插头用于输入/输出电压
  • 可编程摆率控制
  • 可选择/可配置电路断路门限
  • 可配置过压/欠压锁定
  • 可编程超时延迟
  • /FAULT和/PG输出
  • 定义了安全工作区域
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX15091评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估集成9A MOSFET的热插拔控制器MAX15091。评估板配置为在2.7V至18V的热插拔应用中可通过9A电流,该设计提供了完全集成方案。评估板在经过验证的4层PCB设计上安装了5mm x 5mm、28引脚TQFN封装的MAX15091ETI+。由于已经配置,MAX15091评估板优化用于12V工作。
MAX15091评估板可使用MAX15091AETI+来对MAX15091A进行评估。

应用

  • 刀片式服务器
  • 磁盘驱动器供电
  • 工业应用
  • RAID系统
  • 服务器I/O卡
  • 存储应用

MAX15091EVKIT
评估MAX15091和MAX15091A
MAX15091AEVKIT
评估MAX15091和MAX15091A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max15091a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览