MAX15090C

量产

2.7V至18V、12A、热插拔方案,带电流检测输出

用于12V、尺寸最小、集成度最高的热插拔方案概述

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高度集成减小方案尺寸,适用于刀片服务器及其它空间受限的设计
    • 内部集成6mΩ (典型值)功率MOSFET过压保护
    • 电源就绪和故障指示输出
    • 可编程欠压锁定
    • 电流检测,无需外部RSENSE
    • 热保护
  • 高灵活性,支持用于众多独特设计
    • 2.7V至18V工作电压范围
    • 可调节短路器电流/限流门限
    • 可编程摆率控制
    • 可调速断路器响应
    • 闭锁或自动重试选项
  • 安全特性确保高精度、可靠保护
    • 12A (最大)负载电流
    • ±10%断路器门限精度
    • 启动时采用折返限流抑制浪涌电流
    • 支持di/dt控制
    • IN至OUT短路检测
MAX15090C
2.7V至18V、12A、热插拔方案,带电流检测输出
MAX15090B, MAX15090C: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX15090B
  • MAX15090C
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX15090BEVKIT

MAX15090B/MAX15090C评估板

特性和优点

  • 2.7V至18V工作电压范围
  • 负载电流可配置到12A
  • 为输入和输出提供香蕉插孔
  • 可编程摆率控制
  • 可选择/配置断路器门限
  • 可配置过压/欠压锁定
  • 可编程超时延迟
  • 低电平有效FAULT和PG输出
  • 定义的安全工作区
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX15090B/MAX15090C评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估具有集成12A MOSFET的热插拔控制器MAX15090B/MAX15090C。评估板配置为电流高达12A的2.7V至18V热插拔应用,提供完全集成的解决方案。评估板采用3.5mm x 2mm、28焊球、0.5mm焊球间距、晶圆级封装(WLP)的MAX15090BEWI+/MAX15090CEWI+,是经过验证的4层PCB设计。正如配置的那样,评估板优化工作在12V。

应用

  • 磁盘驱动器供电
  • 工业
  • RAID系统
  • 服务器I/O卡
  • 存储器桥接

MAX15090CEVKIT

MAX15090B/MAX15090C评估板

特性和优点

  • 2.7V至18V工作电压范围
  • 负载电流可配置到12A
  • 为输入和输出提供香蕉插孔
  • 可编程摆率控制
  • 可选择/配置断路器门限
  • 可配置过压/欠压锁定
  • 可编程超时延迟
  • 低电平有效FAULT和PG输出
  • 定义的安全工作区
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX15090B/MAX15090C评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估具有集成12A MOSFET的热插拔控制器MAX15090B/MAX15090C。评估板配置为电流高达12A的2.7V至18V热插拔应用,提供完全集成的解决方案。评估板采用3.5mm x 2mm、28焊球、0.5mm焊球间距、晶圆级封装(WLP)的MAX15090BEWI+/MAX15090CEWI+,是经过验证的4层PCB设计。正如配置的那样,评估板优化工作在12V。

应用

  • 磁盘驱动器供电
  • 工业
  • RAID系统
  • 服务器I/O卡
  • 存储器桥接

MAX15090BEVKIT
MAX15090B/MAX15090C评估板
MAX15090CEVKIT
MAX15090B/MAX15090C评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max15090c的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览