MAX15090B
量产2.7V至18V、12A、热插拔方案,带电流检测输出
用于12V、尺寸最小、集成度最高的热插拔方案概述
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高度集成减小方案尺寸,适用于刀片服务器及其它空间受限的设计
- 内部集成6mΩ (典型值)功率MOSFET过压保护
- 电源就绪和故障指示输出
- 可编程欠压锁定
- 电流检测,无需外部RSENSE
- 热保护
- 高灵活性,支持用于众多独特设计
- 2.7V至18V工作电压范围
- 可调节短路器电流/限流门限
- 可编程摆率控制
- 可调速断路器响应
- 闭锁或自动重试选项
- 安全特性确保高精度、可靠保护
- 12A (最大)负载电流
- ±10%断路器门限精度
- 启动时采用折返限流抑制浪涌电流
- 支持di/dt控制
- IN至OUT短路检测
MAX15090B/MAX15090C IC为完全集成的解决方案,适用于需要在带电背板上安全插入、拔出电路板卡的热插拔应用。器件在单芯片封装内集成了热插拔控制器、6mΩ功率MOSFET以及电子断路器保护。
器件集成高精度电流检测电路,提供与输出电流成比例的220µA/A电流。器件设计用于2.7V至18V电源保护。
这些器件在启动期间采用折返限流,以控制浪涌电流,减小di/dt并使MOSFET工作在安全区(SOA)。完成启动后,片上比较器提供VariableSpeed/BiLevelTM保护,避免短路和过流故障,以及抑制系统噪声和负载瞬变。发生故障时断开负载。器件经工厂校准,以±10%精度提供精确地过流保护。故障条件期间,MAX15090B闭锁,MAX15090C进入自动重启模式。
器件在启动之前检测IN至OUT短路。器件提供功率MOSFET GATE引脚,以通过外部电容设置启动期间的摆率。过压/欠压输入引脚用于检测过压/欠压故障,并在必要时断开IN与OUT。其它功能包括:内部过温保护、电源就绪输出和故障指示输出。
MAX15090B/MAX15090C IC采用28焊球、2.07mm x 3.53mm、大功率晶圆级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 磁盘驱动器供电
- 工业
- RAID系统
- 服务器I/O卡
- 存储器桥接
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 2
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX15090BEWI+ | Wafer-Level Package 4x7 Bump, High Current Full Array | ||
MAX15090BEWI+T | Wafer-Level Package 4x7 Bump, High Current Full Array |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX15090B
- MAX15090C
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max15090b的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论