MAX15018
MAX15018
量产125V/3A、高速、半桥MOSFET驱动器
增强散热型、8引脚SO封装,能够在+70°C环境温度下耗散1.9W功率
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 与HIP2100IB/HIP2101IB引脚兼容(MAX15018A/MAX15019A)
- VIN高达125V
- 8V至12.6V VDD输入电压范围
- 可源出和吸取3A峰值电流
- 传输延迟为35ns
- 确保高、低边驱动器之间保持8ns以内的传输延时匹配度
- 提供同相/同相与同相/反相逻辑输入的组合
- 最大15V的逻辑输入,与VDD电源电压无关
- 8pF低输入电容
- 提供带滞回的CMOS (VDD/2)或TTL逻辑电平输入
- 采用节省空间的增强散热型8引脚SO-EP封装
MAX15018A/MAX15018B/MAX15019A/MAX15019B是高频、125V半桥、n沟道MOSFET驱动器,在高压应用中驱动高边和低边MOSFET。这些驱动器可以独立控制,输入到输出的传输延时为35ns (典型值),匹配在2ns (典型值)以内。器件在高压下工作,驱动器之间具有极低的传输延时,并保持较好的匹配性;增强散热型封装可以源出或吸取较大电流。这些特性使其非常适合大功率、高频、电信电源转换器应用。输入电压最大值为125V,为电信设备标准的100V输入瞬态电压要求提供了充分的裕量。可靠的片上自举二极管连接在VDD与BST之间,省去了外部分立二极管。
MAX15018A/MAX15019A提供的均为同相驱动器;MAX15018B/MAX15019B提供一路同相高边驱动器和一路反相低边驱动器(请参见完整数据资料中的选型指南部分)。MAX15018_具有CMOS (VDD/2)逻辑输入,MAX15019_具有TTL逻辑输入。驱动器提供具有工业标准8引脚SO引脚排列和配置的增强散热型8引脚SO封装。所有器件均工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 半桥、全桥和双开关正激变换器
- 电机控制
- 电源模块
- 同步buck DC-DC转换器
- 电信电源
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX15018BASA+ | 8-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15018的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论