MAX15013
MAX15013
量产175V/2A、高速、半桥MOSFET驱动器
175V/2A半桥驱动器,具有低至35ns传输延时,驱动器之间具有8ns的传输延时匹配度
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- HIP2100/HIP2101引脚兼容(MAX15012A/C和MAX15013A/C)
- 高达175V的输入电压
- 8V至12.6V VDD输入电压范围
- 可源出或吸入2A峰值电流
- 35ns典型传输延时
- 器件间保证8ns传输延时匹配
- 高达500kHz开关频率
- 采用CMOS (VDD/2)或TTL逻辑输入,带滞回
- 逻辑输入电压高达14V,与输入电源无关
- 输入电容低至2.5pF
- 电源电流低至70µA
- 提供同相与反相驱动组合(MAX15012B/D和MAX15013B/D)
- 提供工业标准的8引脚SO和热增强型SO封装
MAX15012/MAX15013是高频、175V半桥、n沟道MOSFET驱动器,在高压应用中驱动高侧和低侧MOSFET。这些驱动器可以独立控制,输入到输出的传输延时典型值为35ns,匹配在2ns (典型值)以内。这些高压工作器件具备极低的传输延时和较高的源出或吸入电流能力,非常适合大功率、高频、电信电源转换器。在VDD与BST之间具有可靠的自举二极管连接,省去了外部分立二极管。
MAX150MAX15012A/C和MAX15013A/C都提供两路同相驱动器(见完整数据资料的选型指南);MAX15012B/D和MAX15013B/D提供一个同相、高端驱动器和一个反相、低端驱动器;MAX15012A/B/C/D还具有CMOS (VDD/2)逻辑输入。MAX15013A/B/C/D则具有TTL逻辑输入。该系列驱动器提供工业标准的8引脚SO封装和引脚配置,以及热增强型8引脚SO封装。全部器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 有源钳位正激变换器
- 全桥转换器
- 电机控制
- 电源模块
- 电信设备半桥电源
- 双开关正激变换器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX15013AASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX15013AASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX15013BASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX15013BASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX15013CASA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX15013CASA+T | 8-SOIC_N-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 28, 2018 - 1702A ASSEMBLY |
||
MAX15013AASA+ | 量产 | |
MAX15013AASA+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX15013BASA+ | 量产 | |
MAX15013BASA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15013的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论