MAX14743

量产

过压和浪涌保护双通道SPDT数据线开关

保护数据线,使其免受高压短路或浪涌事件的影响

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无失真、高速信号传输
    • 双通道SPDT
    • 信号范围:-1V至+3.5V
    • RON:5.5Ω(典型值)
    • CON:4.5pF(典型值)
    • 带宽 > 1GHz
  • 灵活的系统设计
    • 对每个开关路径进行单独控制
    • 低电平有效EN可节省电源电流
    • 通过低电平有效FLAG指示故障事件
    • 12引脚WLP (1.22mm x 1.62mm) 封装
    • 工作温度范围:–40°C至+85°C
  • 安全可靠
    • 正过压保护高达+12.5V
    • 热插拔操作具有稳健性:MAX14743A
MAX14743
过压和浪涌保护双通道SPDT数据线开关
提问

参考资料

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX14743EVKIT

MAX14743评估套件

特性和优点

  • 工作电压范围:2.7V至5.5V
  • 无需电源即可测试
  • 电源和标志LED读数
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14743评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX14743过压和浪涌保护双通道SPDT数据线开关器件。该评估套件已安装MAX14743EWC+。

 

应用

  • 平板设备
  • 智能电话
  • 平板电脑

MAX14743EVKIT
MAX14743评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14743的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览