MAX14738
推荐新设计使用高电流过压保护,带可调节OVLO
高电流OVP,用于中/低端便携式设备
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 保护高功率便携式设备
- 较宽工作输入电压保护:+2.2V至+36V
- 3A连续输出电流能力
- 集成76mΩ (典型值) nMOSFET开关
- 灵活的过压保护设计
- 可调节过压保护门限
- 宽可调节OVLO门限范围:+4V至+20V
- 预设内部高精度OVLO门限:6.8V±2.9% (MAX14738)、10V±3.0% (MAX14739)
- 附加保护特性提高系统可靠性
- 软启动电路大大降低了输入浪涌电流
- 内部18ms启动去抖
- 热关断保护
- 最小面积PCB
- 6焊球、WLP封装(1.3mm x 0.9mm)
MAX14738/MAX14739过压保护器内置76mΩ (典型值)低导通电阻(RON) FET,能够为低压系统提供高达+36V的电压故障保护。当输入电压高于过压门限时,内部FET关断,防止损坏被保护电路。
MAX14738/MAX14739采用小型、6焊球、1.3mm x 0.9mm晶圆级封装(WLP),带有裸焊盘,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 移动互联网设备
- 智能电话
- 平板PC
参考资料
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14738EWT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX14738EWT+T | 6-WLCSP-N/A |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14738的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论