MAX14736
推荐新设计使用高精度、超快、低电源电流、双向过压保护器
首款为电池供电便携式设备中的电池节点提供保护的OVP
- 产品模型
- 2
产品详情
- 保护电池连接模块,功耗极低
- 较宽工作输入电压范围:+2.1V至+5.5V
- 4.5A连续电流驱动能力
- 集成15mΩ (典型值) pFET
- 超低电源电流:13μA (典型值)
- 允许OVLO方案中的高精度设计
- 预设高精度内部OVP门限
- MAX14736:4.7V ±2.0%
- MAX14737:5.2V ±2.0%
- 优异的安全性提高系统可靠性
- 高达±35V浪涌抑制
- 软启动电路最大程度降低输入浪涌电流
- 输出热插拔保护
- 热关断
- 超快OVP响应时间:200ns (典型值)
- 采用小尺寸WLP封装,最大程度减小电路板空间
- 9焊球、1.34mm x 1.36mm WLP封装
MAX14736/MAX14737过压保护(OVP)器件保护便携式设备中的电池电源供电模块,防止过压故障。器件只有15mΩ (典型值)低的导通电阻,以及13µA (典型值)低的静态电流,最大程度降低功耗,使其成为低功耗系统的理想选择。此外,器件具有高精度过压锁定(OVLO)门限、超快响应时间,以及±35V浪涌抑制,提供优异保护,防止高摆率、高压瞬态。
器件中的集成功率晶体管为p沟道器件,但通过恰当的设计方法,除去了OUT至IN的内置二极管。所以,当开关处于关断状态时,器件能够自然阻塞反向电流。MAX14736/MAX14737具有推挽式POK输出,检测到过压、欠压或热故障时,或者器件置于关断模式时,驱动为低电平。
MAX14736具有低电平有效使能引脚(EN),而MAX14737的使能引脚(EN)为高电平有效。
将使能引脚驱动为有效状态时,使能器件;将引脚驱动为无效状态时,器件进入低功耗关断模式,开关保持关断状态。
MAX14736/MAX14737采用小尺寸、9焊球(1.34mm x 1.36mm)、晶圆级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 电子书
- 智能电话
- 平板PC
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14736EWL+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX14736EWL+T | 9-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 21, 2016 - 1671A ASSEMBLY |
||
MAX14736EWL+T | 量产 | |
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX14736EWL+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX14736EWL+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14736的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论