MAX14731
量产双路输入、双向过压保护器,带自动通路控制
一片OVP保护双路输入供电便携式设备
- 产品模型
- 2
产品详情
- 保护具有双路输入电源的便携设备
- 较宽工作输入电压保护:3V至28V
- 5A连续输出电流能力
- 集成73mΩ (典型值) nMOSFET开关
- 允许OVLO方案中的灵活和高精度设计
- 较宽可调节OVLO门限范围:4V至14V
- OTG使能允许输出电源INA/INB
- 预设高精度内部OVLO门限:
- 13.75V ±2% (MAX14727)
- 10V ±2% (MAX14728)
- 5.92V ±2% (MAX14731)
- 优异的安全性提高系统可靠性
- +100V浪涌抗扰性
- 软启动电路大大降低了输入浪涌电流
- 内部15ms启动去抖
- 热关断保护
- 采用小尺寸封装,最大程度减小电路板空间
- 30焊球、2.6mm x 2.2mm WLP封装
MAX14727/MAX14728/MAX14731为高价值消费电子电路提供保护,防止高达+28VDC的两路正向电压故障。内部箝位电路也为器件提供高达100V的浪涌保护。器件自动选择输入源,通道A为主电源。
这些器件具有反向偏压阻塞能力。与其它过压保护器不同,器件被禁止时,施加到OUT的电压不反馈到INA或INB。这些器件也具有两个OTG使能引脚(OTG_ENA、OTG_ENB),在OUT高于输出启动电压时,允许OUT电压为对应输入供电。
这些过压保护器件具有高电压、低导通电阻(73mΩ,典型值)内部FET,有效降低器件上的压降。当输入电压高于过压门限时,内部FET关断,防止损坏被保护电路。器件也具有热关断保护,防止过载条件。
过压保护门限可以通过可选外部电阻设置在4V至14V之间。过压锁定输入设置为低于外部OVLO选择电压时,器件自动选择合适的内部触发门限。内部OVLO预设为13.75V (典型值) (MAX14727)、10V (典型值) (MAX14728)或5.92V (典型值) (MAX14731)。
器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用30焊球晶圆级封装(WLP)。
应用
- 电子书
- 智能电话
- 平板电脑
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14731EWV+ | 30-WLCSP-N/A | ||
MAX14731EWV+T | 30-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX14731EWV+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14731的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论