MAX14728

量产

双路输入、双向过压保护器,带自动通路控制

一片OVP保护双路输入供电便携式设备

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保护具有双路输入电源的便携设备
    • 较宽工作输入电压保护:3V至28V
    • 5A连续输出电流能力
    • 集成73mΩ (典型值) nMOSFET开关
  • 允许OVLO方案中的灵活和高精度设计
    • 较宽可调节OVLO门限范围:4V至14V
    • OTG使能允许输出电源INA/INB
    • 预设高精度内部OVLO门限:
      • 13.75V ±2% (MAX14727)
      • 10V ±2% (MAX14728)
      • 5.92V ±2% (MAX14731)
  • 优异的安全性提高系统可靠性
    • +100V浪涌抗扰性
    • 软启动电路大大降低了输入浪涌电流
    • 内部15ms启动去抖
    • 热关断保护
  • 采用小尺寸封装,最大程度减小电路板空间
    • 30焊球、2.6mm x 2.2mm WLP封装
MAX14728
双路输入、双向过压保护器,带自动通路控制
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX14727EVKIT

MAX14727/MAX14728/MAX14731 评估板

特性和优点

  • 3V至28V工作电压范围
  • 指示低电平有效INAOK、低电平有效INBOK的LED
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX14727评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX14727双路输入、双向过压保护器,器件带有自动通路控制。评估板已安装MAX14727EWV+。为了评估MAX14728/MAX14731,可向Maxim申请样品,用MAX14728/MAX14731取代MAX14727。

应用

  • 电子书
  • 智能电话
  • 平板电脑

MAX14727EVKIT
MAX14727/MAX14728/MAX14731 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14728的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览