MAX14714

量产

小尺寸6A智能电源选择器

由两个独立电源提供系统供电,具有超低供电电流

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提供可靠的双向电源路径
    • 较宽工作电压范围:+1.6V至+5.5V
    • 6A连续电流驱动
    • 两个11mΩ (典型值) MOSFET开关
  • 简化电源开关设计
    • 独立路径控制
    • 自动电源路径控制
    • 自动软启动
    • 由IN1、IN2或OUT供电
  • 大幅延长电池寿命
    • 超低静态电流:2.5μA(典型值)
    • 快速切换
    • 最优软启动
  • 小尺寸封装节省电路板空间
    • 15焊球、1.2mm x 2.0mm WLP封装
MAX14714
小尺寸6A智能电源选择器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14714的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览