MAX14680
量产超低导通电阻、结构紧凑的双向电池开关
微型电池隔离开关,5A超低导通电阻
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高能效系统电池开关
- 集成FET开关支持双向隔离
- 7mΩ超低导通电阻(典型值)
- 较宽的输入电压范围:+2.3V至+5.5V
- 低静态电流
- 节省空间
- 集成下拉和逻辑缓冲电路
- 12焊球1.3mm x 1.7mm、0.4mm焊球间距WLP封装
MAX14634双向电池开关具有反向保护功能,用于隔离电池与系统的连接。内部开关具有低至7mΩ (典型值)的超低导通电阻,输入电压范围:+2.3V至+5.5V,非常适合在高容量电池系统中用作电池开关。这款器件的摆率控制功能也非常适合较大的容性负载以及大电流负载的开关应用。.
器件采用12焊球(1.3mm x 1.7mm, 0.4mm焊球间距) WLP超小尺寸封装,纤小封装可理想用于空间受限的便携设备。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- null
- null
- null
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14680EWC+ | N/A | ||
MAX14680EWC+T | N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 21, 2016 - 1671A ASSEMBLY |
||
MAX14680EWC+ | ||
MAX14680EWC+T | 量产 | |
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX14680EWC+ | ||
MAX14680EWC+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX14680EWC+ | ||
MAX14680EWC+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14680的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论