MAX14634

量产

超低导通电阻、结构紧凑的双向电池开关

微型电池隔离开关,5A超低导通电阻

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高能效系统电池开关
    • 集成FET开关支持双向隔离
    • 7mΩ超低导通电阻(典型值)
    • 较宽的输入电压范围:+2.3V至+5.5V
    • 低静态电流
  • 节省空间
    • 集成下拉和逻辑缓冲电路
    • 12焊球1.3mm x 1.7mm、0.4mm焊球间距WLP封装
MAX14634
超低导通电阻、结构紧凑的双向电池开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14634的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览