MAX14575A

量产

MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C

250mA至2.5A限流范围,提供高度灵活的设计支持

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可调节限流(250mA至2500mA)
  • ±10%过流门限精度(500mA - 2.5A)
  • 32mΩ (典型值),低RON
  • +2.3V至+5.5V电源电压范围
  • 反向电流保护
  • 短路保护
  • 热关断保护
  • 130µA (典型值)低工作电流
  • 关断状态下具有低至1µA (最大)的反向电流
  • 小尺寸、8引脚、2mm x 2mm TDFN封装
MAX14575A
MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C
MAX14575A, MAX14575AL, MAX14575B, MAX14575C: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX14575A
  • MAX14575AL
  • MAX14575B
  • MAX14575C
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX14575AEVKIT

评估:MAX14575A、MAX14575AL、MAX14575B以及MAX14575C

特性和优点

  • 通过简单的跳线配置可评估预设门限,并可调整门限
  • 通过接线柱方便连接
  • 状态LED为上电和故障状态提供指示
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX14575A–MAX14575C评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于演示8引脚TDFN封装、可调节限流开关MAX14575A–MAX14575C的功能。评估板带有跳线,可配置和评估所有版本(自动重试、闭锁以及连续限流)的IC。评估板可通过标准5V USB总线或外部5V电源进行供电。

应用

  • Data调制解调器卡
  • 便携式媒体播放器
  • 蜂窝电话RF功率放大器
  • SDXC车载电源保护
  • USB端口
  • UTCA/ATCA平台

MAX14575CEVKIT

评估:MAX14575A、MAX14575AL、MAX14575B以及MAX14575C

特性和优点

  • 通过简单的跳线配置可评估预设门限,并可调整门限
  • 通过接线柱方便连接
  • 状态LED为上电和故障状态提供指示
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX14575A–MAX14575C评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于演示8引脚TDFN封装、可调节限流开关MAX14575A–MAX14575C的功能。评估板带有跳线,可配置和评估所有版本(自动重试、闭锁以及连续限流)的IC。评估板可通过标准5V USB总线或外部5V电源进行供电。

应用

  • Data调制解调器卡
  • 便携式媒体播放器
  • 蜂窝电话RF功率放大器
  • SDXC车载电源保护
  • USB端口
  • UTCA/ATCA平台

MAX14575BEVKIT

评估:MAX14575A、MAX14575AL、MAX14575B以及MAX14575C

特性和优点

  • 通过简单的跳线配置可评估预设门限,并可调整门限
  • 通过接线柱方便连接
  • 状态LED为上电和故障状态提供指示
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX14575A–MAX14575C评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于演示8引脚TDFN封装、可调节限流开关MAX14575A–MAX14575C的功能。评估板带有跳线,可配置和评估所有版本(自动重试、闭锁以及连续限流)的IC。评估板可通过标准5V USB总线或外部5V电源进行供电。

应用

  • Data调制解调器卡
  • 便携式媒体播放器
  • 蜂窝电话RF功率放大器
  • SDXC车载电源保护
  • USB端口
  • UTCA/ATCA平台

MAX14575AEVKIT
评估:MAX14575A、MAX14575AL、MAX14575B以及MAX14575C
MAX14575CEVKIT
评估:MAX14575A、MAX14575AL、MAX14575B以及MAX14575C
MAX14575BEVKIT
评估:MAX14575A、MAX14575AL、MAX14575B以及MAX14575C

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14575A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览