MAX1454
量产高精度信号调理器,带有过压保护
低成本、高精度传感器信号调理器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 单芯片IC实现完备的信号调理
- 提供放大、校准、温度补偿
- 可配合输出灵敏度从1mV/V至200mV/V的传感器使用
- 45V过压保护
- 45V反向电压保护
- 高精度补偿,降低后端电路复杂性
- 全模拟信号通路
- 16位失调、量程校准分辨率
- 片内查找表支持多点温度校准
- 支持电流桥和电压桥激励
- 85µs快速阶跃响应
- 传感器故障检测
- 简单的PCB布局
- 单引脚数字编程
- 无需外部调整元件
MAX1454是一款针对汽车应用设计的高集成度模拟传感器信号调理器。器件具有放大、校准和温度补偿功能,可以逼进传感器固有的可重复指标。数字调整输出时,全模拟信号通道不会在输出通路引入量化噪声。集成16位DAC对信号失调、量程进行校准,使传感器产品能够真正实现互换性。
器件内部包含可编程传感器激励、32级可编程增益放大器(PGA)、2K x 8位内部闪存、四个16位DAC、一个内部温度传感器。除失调、量程补偿外,器件还利用失调温度系数(TC)和量程温度系数(FSO TC)分别进行温度补偿,在提供灵活性的同时降低了生产成本。
器件采用16引脚TSSOP封装,工作在汽车AEC-Q100 1级要求的-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 湿度传感器
- 压力校准与控制
- 压力传感器
- 电阻性传感器
- 应变仪
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1454AUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1454AUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1454AUE/V+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1454AUE/V+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
可编程增益放大器 1 | ||
MAX1452 | 量产 | 低成本、高精度传感器信号调理器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1454的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论