MAX14529E
量产具有USB充电检测、LDO的过压保护电路,D+/D-端提供ESD保护
业内尺寸最小的过压保护器,集成±15kV ESD保护,用于高速USB的D+/D-线路保护
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高达28V的输入电压保护
- 大电流USB充电检测
- 3.3V、100mA LDO
- 预设过压保护触发电平
- 5.75V (MAX14529E)
- 6.8V (MAX14530E)
- 内置RON低至35mΩ (典型值)的FET开关
- 为USB高速数据线提供小电容(3pF) ESD保护
- ±15kV人体模式(HBM)
- ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
- 热关断保护
- 12焊球、1.5mm x 2mm WLP封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX14529E/MAX14530E是带USB充电检测、低压差(LDO)稳压器以及ESD保护的过压保护控制器。两款器件具有RON低至35mΩ (典型值)的内置FET开关,为低压系统提供高达28V的故障保护。当输入电压超出过压门限时,内部FET开关关断,防止损坏被保护的元件。
充电检测功能监测USB D+和D-数据线间的短路情况。如果数据线短接在一起,且带有专用的充电器,则线路获得大于500mA的电流,用于电池充电。
过压门限(OVLO)预设为5.75V (MAX14529E)或6.8V (MAX14530E)。
LDO输出(LOUT)由OUT供电,并向USB收发器提供3.3V电源。LDO具有100mA (最小值)输出电流,输出噪声极低。
MAX14529E/MAX14530E具有±15kV HBM ESD保护,小电容(3pF)非常适合高速
这两款器件均采用小型、12焊球、1.5mm x 2mm WLP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- PDA与掌上电脑设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14529EEWC+ | Wafer-Level Package 3x4 Bump, Full Array | ||
MAX14529EEWC+T | Wafer-Level Package 3x4 Bump, Full Array |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14529E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论