MAX14523B
量产250mA至1.5A、可调节限流开关
业内精度最高、可调节的1.5A限流开关
- 产品模型
- 3
产品详情
- 精确的(±10%)过载限流
- 可调限流门限
- 低压差(1A负载电流时为70mV)
- 短路保护
- 热关断保护
- 反向电流保护
- 170µA (典型值)电源电流
- 反向关断电流0.6µA (最大值)
- +1.7V至+5.5V电源电压范围
- 微型、8引脚、3mm x 3mm、TDFN封装
MAX14523A/MAX14523AL/MAX14523B/MAX14523C可编程限流开关具有内部电流门限,可以避免由于负载故障而损坏主机器件。这些限流开关具有70mΩ的低导通电阻,工作在+1.7V至+5.5V输入电压范围。限流值在250mA至1.5A之间可调,因而适合SDIO (安全数字输入/输出)以及其它负载切换应用。
该系列器件根据所选择的选项对过流事件进行不同的处理。MAX14523A/MAX14523AL进入自动重试模式,MAX14523B闭锁开关,而MAX14523C则具有连续限流模式。此外,还提供避免出现过热的热关断功能以及防止电流倒灌入电源的反向电流隔离功能这两个安全特性。
MAX14523A/MAX14523AL/MAX14523B/MAX14523C提供微型、8引脚、3mm x 3mm、TDFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- GPS
- MP3播放器
- 笔记本电脑VGA端口
- SDIO端口
- USB端口
- UTCA/ATCA平台
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14523BATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX14523BATA/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX14523BATA/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX14523BATA+T | 量产 | |
MAX14523BATA/V+ | 量产 | |
MAX14523BATA/V+T | 量产 | |
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX14523BATA+T | 量产 | |
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX14523BATA+T | 量产 | |
4月 3, 2023 - 2276B WAFER FAB |
||
MAX14523BATA/V+ | 量产 | |
MAX14523BATA/V+T | 量产 | |
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX14523BATA/V+ | 量产 | |
MAX14523BATA/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14523B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论