MAX14521E

推荐新设计使用

四通道高压EL灯驱动器,I²C接口

简单、灵活的多通道EL驱动器,有效降低可闻噪声、支持高亮度

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大输出电压为300VP-P,对应最大灯管亮度
  • EL灯输出具有ESD保护
    • ±15kV人体模式
    • ±6kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护
    • ±8kV IEC 61000-4-2气隙放电
  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • I²C接口用于控制亮度、EL频率、升压转换器频率、波形
  • 正弦输出实现低噪声
  • 独立的亮度控制
  • 可独立调节的输出亮度变化斜率
  • ±3%的EL输出频率精度,可实现真正的EL面板色彩
  • 音频输入用于实现动态照明
  • 扩频升压转换器
  • 100nA关断电流
  • 节省空间的、4mm x 4mm、24引脚TQFN封装
MAX14521E
四通道高压EL灯驱动器,I²C接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX14521EEVKIT

MAX14521E评估板

特性和优点

  • 2.7V至5.5V宽电源电压范围
  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容的软件
  • USB至PC连接(提供电缆)
  • USB供电
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • I²C接口端子
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14521E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估四通道、高压EL灯驱动器MAX14521E。 评估板还包括Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容的软件,为测试MAX14521E的性能提供简洁的图形用户界面(GUI)。

MAX14521E评估板PCB上已安装了MAX14521EETG+。

应用

  • 汽车仪表盘
  • 键盘背光
  • LCD背光
  • PDA
  • 智能电话

MAX14521EEVKIT
MAX14521E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14521E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论