MAX14514

量产

双通道场致发光灯驱动器

业内最灵活的双通道EL驱动器,支持高效、高亮度背光

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两路EL灯输出均提供±15kV ESD保护
  • 最大输出电压为300VP-P,对应于最高亮度
  • +2.7V至+5.5V输入电压范围
  • 可通过电阻调节摆率控制
  • 可通过电阻调节灯管和开关转换器频率
  • 通过直流模拟电压、PWM或接至GND的电阻调节DIM_输入,控制输出电压
  • 电容可调的软开启/关断
  • 低至150nA的关断电流
  • 热关断
  • 节省空间的14引脚、3mm x 3mm、TDFN封装
MAX14514
双通道场致发光灯驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX14514EVKIT

MAX14514评估板

特性和优点

  • USB供电
  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 符合无铅(Pb)和RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14514评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14514双通道、高压EL灯驱动器。随评估板提供Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件,通过简捷的图形用户界面(GUI)演示MAX14514的功能。

应用

  • 汽车仪表盘
  • 键盘背光
  • LCD背光
  • PDA/智能电话

MAX14514EVKIT
MAX14514评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14514的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览