MAX14505A

可处理负信号的双通道SPDT模拟开关,支持±VCC摆幅信号

业内首款可处理±VCC的开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可无失真通过-VCC至+VCC信号
  • 内部旁路开关有助于降低咔嗒声(MAX14505/MAX14505A)
  • 0.36Ω (典型)低导通电阻
  • 1mΩ (典型)导通电阻平坦度
  • /EN = 高电平时,COM置于高阻态
  • 关断电流低至0.2µA (最大值) (MAX14505A/MAX14506)
  • 采用+2.3V至+5.5V单电源供电
  • 微小的1.56mm x 2.14mm、12焊球WLP封装
MAX14505A
可处理负信号的双通道SPDT模拟开关,支持±VCC摆幅信号
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
MAX4991 低RON、双SPDT/单DPDT模拟开关,具有低速导通时间
MAX4765 低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号
MAX4763 低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号
MAX4744H 低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX14504EVKIT

MAX14504评估板

特性和优点

  • 可配置的MAX14504 VCC输入电压
  • 演示MAX14504无失真通过-VCC至+VCC信号
  • 使能控制
  • 经过验证的PCB布局
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14504评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14504双路单刀/双掷(SPDT)音频开关。MAX14504能够处理负信号,可无失真通过-VCC至+VCC信号。MAX14504评估板工作在5.5V至16V输入电压范围,并提供方便的重新配置功能,用于设置MAX14504 VCC输入电压。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 便携式音频装置
  • 扬声器开关

MAX14504EVKIT
MAX14504评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14505A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览