MAX4991
低RON、双SPDT/单DPDT模拟开关,具有低速导通时间
咔嗒声、噼噗声抑制器,无需额外元件
Viewing:
产品详情
- 低导通时间,可减少咔嗒声,无需额外器件
- 0.3Ω低导通电阻
- 低RON平坦度(1mΩ)
- 低THD+N:0.004%
- +1.8V至+5.5V单电源供电
- 1.2µA (典型值)电源电流
- 节省空间的小型封装
- 10引脚UTQFN (1.4mm x 8mm x 0.55mm)
MAX4991–MAX4994低导通电阻模拟开关采用+1.8V至+5.5V单电源供电。MAX4991/MAX4993具有低导通时间,可降低电容耦合以及具有直流输出偏置的音频放大器的咔嗒声和噼噗声。该功能实现了噪声抑制功能,无需在现有架构中添加器件。
MAX4991/MAX4992是双单刀/双掷(SPDT)开关,MAX4993/MAX4994是双刀/双掷(DPDT)开关。MAX4993/MAX4994带有低电平有效使能输入(/EN),当/EN为高时,所有通道为高阻态,可减小电源电流。这些器件具有0.3Ω导通电阻和0.004% THD+N,理想用于高保真音频信号传输。
MAX4991–MAX4994采用节省空间的10引脚UTQFN (1.4mm x 1.8mm)封装,工作在-40°C至+85°C扩展温度范围。
应用
- 音频信号切换
- 蜂窝电话
- 便携式MP3播放器
- 扬声器、耳机信号源切换
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4991的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论