MAX4993

量产

低RON、双SPDT/单DPDT模拟开关,具有低速导通时间

咔嗒声、噼噗声抑制器,无需额外元件

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低导通时间,可减少咔嗒声,无需额外器件
  • 0.3Ω低导通电阻
  • 低RON平坦度(1mΩ)
  • 低THD+N:0.004%
  • +1.8V至+5.5V单电源供电
  • 1.2µA (典型值)电源电流
  • 节省空间的小型封装
    • 10引脚UTQFN (1.4mm x 8mm x 0.55mm)
MAX4993
低RON、双SPDT/单DPDT模拟开关,具有低速导通时间
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX4993EVKIT

MAX4993评估板

特性和优点

  • 缓慢的导通时间降低固有的喀哒声/噼噗声
  • 低至0.3Ω的导通电阻(RON)
  • 在音频应用中提供0.004%的THD+N
  • 1.8V至5.5V直流供电
  • 演示USB供电模式
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4993评估板(EV kit)用于演示MAX4993双刀/双掷(DPDT)模拟开关的性能,具有极低的导通电阻(0.3Ω RON)和缓慢导通时间,有效降低便携式音频应用中的喀哒声/噼噗声。该IC采用节省空间的封装,具有低THD+N (0.004%)和低电源电流(3V时1.2µA)。评估板可工作在1.8V至5.5V直流电源,出厂配置为采用USB供电。

应用

  • 音频信号切换
  • 蜂窝电话
  • 便携式MP3播放器
  • 扬声器、耳机信号源切换

MAX4993EVKIT
MAX4993评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4993的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览