MAX4765

低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低至VCC - 5.5V的负信号无失真通过
  • 用于耳机或静音检测的比较器(MAX4763/MAX4765)
  • 内置并联电阻降低嘀哒声(MAX4764/MAX4764A/MAX4765)
  • 低导通电阻(RON)
    • +2.7V电源下0.6Ω
  • 0.25Ω导通电阻平坦度
  • 0.05Ω导通电阻匹配
  • +1.8V至+5.5V电源电压
  • -70dB串扰(100kHz)
  • -65dB断开隔离度(100kHz)
  • 0.01%的总谐波失真
  • 采用µMAX、TDFN、薄型QFN或UCSP封装
MAX4765
低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4765的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览