MAX1307
1075ksps、12位、并行输出ADC,提供±10V、±5V和0–5V模拟输入范围
MAX1304至MAX1315系列的单通道产品
Viewing:
产品详情
- ±1 LSB INL,±0.9 LSB DNL (最大值)
- 在-0.4dBFS下fIN = 500kHz时,达到84dBc的SFDR、-86dBc的THD、71dB的SINAD
- 扩展输入范围
- 0至+5V (MAX1307)
- -5V至+5V (MAX1311)
- -10V至+10V (MAX1315)
- 承受过压输入
- ±6V (MAX1307)
- ±16.5V (MAX1311/MAX1315)
- 0.72µs快速转换时间
- 12位、20MHz、并行接口
- 内部或外部时钟
- +2.5V内部基准或+2.0V至+3.0V外部基准
- +5V模拟电源、+3V至+5V数字电源
- 36mA的模拟电源电流
- 1.3mA的数字电源电流
- 关断模式
- 48引脚TQFP封装(7mm x 7mm板面尺寸)
MAX1307/MAX1311/MAX1315 12位、模/数转换器(ADC)具有1075ksps采样速率、20MHz输入带宽和三种模拟输入范围。MAX1307提供0至+5V的输入范围,能够承受±6V过压输入;MAX1311提供±5V的输入范围,能够承受±16.5V过压输入;MAX1315提供±10V的输入范围,能够承受±16.5V过压输入。
MAX1307/MAX1311/MAX1315包括片上2.5V基准。这些器件还可接受外部+2V至+3V基准。
所有器件均工作在+4.75至+5.25V模拟电源电压和+2.7V至+5.25V数字电源电压。全速工作时总电源电流消耗为36mA。空闲时还具有省电的0.62µA关断模式。
20MHz、12位并行数据总线输出转换结果。内部15MHz振荡器或外部时钟驱动转换结果。
每款器件均采用48引脚7mm x 7mm TQFP封装,可工作在扩展级(-40°C至+85°C)温度范围。
应用
- 数据采集系统
- 工业过程控制与自动化
- 振动与波形分析
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX1306 | 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 | |
多路复用模数转换器 8 | ||
MAX1304 | 量产 | 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 |
MAX1305 | 量产 | 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 |
MAX1308 | 量产 | 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 |
MAX1309 | 量产 | 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 |
MAX1310 | 量产 | 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 |
MAX1312 | 量产 | 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 |
MAX1313 | 量产 | 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 |
MAX1314 | 量产 | 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1307的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论