MAX13034E
6通道、高速逻辑电平转换器
高速(100Mbps)、6通道电平转换器,可配合4mA驱动器工作
产品详情
- 兼容4mA或更大的输入驱动器
- 保证100Mbps的数据速率
- 6路双向通道
- 时钟返回输出(MAX13035E)
- 使能输入(MAX13030E–MAX13034E)
- VCC侧I/O线具有±15kV ESD保护
- 电源电压范围:+1.62V ≤ VL ≤ +3.2V;+2.2V ≤ VCC ≤ +3.6V
- 无铅、16焊球UCSP (2mm x 2mm)和16引脚TQFN (4mm x 4mm)封装
MAX13030E–MAX13035E是6通道、双向电平转换器,能够为多电压系统中的100Mbps数据传输提供电平转换功能。MAX13030E–MAX13035E可理想用于6通道系统的存储卡电平转换以及通用电平转换。外接电源电压VCC和VL,分别设置器件两侧的逻辑电平。器件VL侧的逻辑信号在器件的VCC侧转换为高压逻辑信号,反之亦然。MAX13035E具有CLK_RET输出功能,可返回加载至CLK_VL输入的时钟信号。
MAX13030E–MAX13035E工作于全速率模式下,带有可源出4mA输出电流的外部驱动器。每个I/O通道可通过内部30µA电流源上拉至VCC或VL,允许MAX13030E–MAX13035E采用推挽或开漏驱动器来驱动。
MAX13030E–MAX13034E具有使能(EN)输入,该引脚为逻辑低电平时,器件进入低功耗关断模式。MAX13030E–MAX13035E具有自动关断模式,当VCC小于VL时,禁止器件。关断期间, VCC侧I/O和VL_侧I/O的状态根据适当的器件版本来选择(更多详细内容,请参考数据资料中的定购信息/选型指南部分)。
MAX13030E–MAX13035E的VCC电压范围为+2.2V至+3.6V,VL的电压范围为+1.62V至+3.2V,适用于低电压ASIC/PLD和高压系统间的数据传输。MAX13030E–MAX13035E提供16焊球UCSP (2mm x 2mm)和16引脚TQFN (4mm x 4mm)封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 存储棒卡电平转换
- MiniSD卡电平转换
- MMC电平转换
- SD卡电平转换
- TransFlash®电平转换器
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13034E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论