MAX13033E

6通道、高速逻辑电平转换器

高速(100Mbps)、6通道电平转换器,可配合4mA驱动器工作

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 兼容4mA或更大的输入驱动器
  • 保证100Mbps的数据速率
  • 6路双向通道
  • 时钟返回输出(MAX13035E)
  • 使能输入(MAX13030E–MAX13034E)
  • VCC侧I/O线具有±15kV ESD保护
  • 电源电压范围:+1.62V ≤ VL ≤ +3.2V;+2.2V ≤ VCC ≤ +3.6V
  • 无铅、16焊球UCSP (2mm x 2mm)和16引脚TQFN (4mm x 4mm)封装
MAX13033E
6通道、高速逻辑电平转换器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 5
MAX13000E 超低电压电平转换器
MAX13001E 超低电压电平转换器
MAX13002E 超低电压电平转换器
MAX13004E 超低电压电平转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX13035EEVKIT

MAX13035E评估板

特性和优点

  • 电源电压范围
    • VL:1.62V至3.2V
    • VCC:2.2V至3.6V
  • I/O VCC引脚具有±15kV ESD保护
  • SD存储卡和通用接口连接器
  • 保证100Mbps的数据速率
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX13035E评估板(EV kit)演示6通道、双向逻辑电平转换器MAX13035E,用于连接安全数字(SD)存储器卡。评估板提供SD存储卡接口和通用接口连接器。MAX13035E IC保证数据传输速度可高达100Mbps。MAX13035E在VL和VCC之间转换逻辑电平。VL范围为1.62V至3.2V,具有±15kV ESD保护的VCC范围为2.2V至3.6V。

评估板还包含MAX3202E,一款双通道ESD保护阵列,用于完整的线路保护。

应用

  • 存储棒卡电平转换
  • MiniSD卡电平转换
  • MMC电平转换
  • SD卡电平转换
  • TransFlash®电平转换器

MAX13035EEVKIT
MAX13035E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13033E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览