MAX1265

量产

265ksps、+3V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 12位精度,±0.5 LSB的线性度
  • +3V单电源供电
  • 内部+2.5V基准
  • 软件可设置的模拟输入复用器
    • 6通道单端输入/3通道伪差分输入(MAX1265)
    • 2通道单端输入/1通道伪差分输入(MAX1267)
  • 软件设置的单极性/双极性输入
  • 低电流
    • 1.9mA (265ksps)
    • 1.0mA (100ksps)
    • 400µA (10ksps)
    • 2µA (关断)
  • 内部3MHz全功率宽带采样/保持
  • 12位并行接口
  • 小尺寸封装
    • 28引脚QSOP封装(MAX1265)
    • 24引脚QSOP封装(MAX1267)
MAX1265
265ksps、+3V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1265、MAX1267:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多路复用模数转换器 8
MAX1060 最后购买期限 400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1264 量产 450ksps、+5V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1292 量产 400ksps、+5V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1293 量产 250ksps、+3V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX196 量产 6通道、多量程、5V、12位DAS,带有12位总线接口和故障保护
MAX1294 最后购买期限 420ksps、+5V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1266 量产 420ksps、+5V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1295 量产 265ksps、+3V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1265的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览