MAX1060
最后购买期限400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
- 产品模型
- 1
产品详情
- 10位分辨率、±0.5 LSB线性度
- +5V单电源供电
- 用户可调节的逻辑电平(+2.7V至+5.5V)
- 内置+2.5V基准
- 软件可配置的模拟输入多路复用器
- 8通道单端/4通道伪差分(MAX1060)
- 4通道单端/2通道伪差分(MAX1064)
- 软件可配置的单极性/双极性模拟输入
- 低电流
- 2.5mA (400ksps)
- 1.0mA (100ksps)
- 400µA (10ksps)
- 2µA (关断)
- 内部6MHz全功率带宽采样/保持
- 单字节并口(8 + 2)
- 小尺寸封装
- 28引脚QSOP封装(MAX1060)
- 24引脚QSOP封装(MAX1064)
MAX1060/MAX1064为低功耗、10位、模/数转换器(ADC),提供逐次逼近ADC、自动关断、快速唤醒(2µs)、内部时钟、+2.5V内部基准和高速单字节并口等特性。该器件工作于单+5V模拟电源,独立的VLOGIC引脚允许与+2.7V至+5.5V的数字逻辑直接接口。
在400ksps的最大采样率下,功耗仅为10mW (VDD = VLOGIC)。两种软件可编程的关断模式可以使MAX1060/MAX1064在转换操作之间处于关断状态,一旦访问并口便使其返回到正常工作模式。在低采样率下,数据转换之间的关断模式能够将电源电流降至10µA以内。
两种器件均提供软件可配置的单极性/双极性和单端/伪差分工作模式。单端模式下,MAX1060有八个输入通道,而MAX1064有四个输入通道(伪差分模式下,两种器件分别具有四个和两个输入通道)。
优秀的动态性能和低功耗特性,配合使用方便、小的封装尺寸等特点,使这些转换器非常适合电池供电产品、数据采集应用或其它需要低功耗、小尺寸的电路。
MAX1060提供28引脚QSOP封装,MAX1064提供24引脚QSOP封装。如果需要引脚兼容的+3V、10位ADC,请参考MAX1061/MAX1063数据资料。
应用
- 数据采集系统
- 数据记录
- 能量管理
- 工业控制系统
- 病人监护
- 触摸屏
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1060BCEI+ | 28-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1060的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论