MAX1259
量产电池管理器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 如果电源出现故障,切换到备用电池
- 电池电流消耗小于100nA
- 通过电源故障输出发出主电源失电信号
- 电池监控器可指示电池电量低
- 在运输过程中可以断开电池以防止放电
- 施加VCC时自动重新连接电池
- 与DS1259引脚兼容
- 电源电流比DS1259低三倍
- 适用于扩展级工业和军用温度范围
MAX1259电池管理器为CMOS RAM、微处理器或其他低功耗逻辑IC提供备用电池切换。当主电源中断时,它会自动切换到备用电池。低损耗开关确保在从主电源提供250mA或从电池提供15mA时,输入到输出的压差仅为200mV。
MAX1259在运输过程中不会发生电池放电,因为可以通过选通RST输入断开备用电池。
电池故障输出信号用于指示备用电池低于+2V,电源故障输出信号用于指示主电源电压低。MAX1259用于监控备用电池,在即将发生电源故障时发出警告,并在发生故障时将存储器切换至电池。MAX1259与DS1259引脚兼容,但电源电流消耗少三倍。提供适用于商用、扩展级和军用温度范围的器件。
应用
- CMOS RAM的备用电池
- 计算机
- 控制器
- 不间断电源
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1259CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX1259CWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX1259CWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX1259EWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX1259EWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX1259MLP/883B | Leadless Chip Carrier |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1259的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论