MAX145

量产

+2.7V、低功耗、2通道、108ksps、串行12位ADC,8引脚µMAX封装

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源供电(+2.7V至+5.25V)
  • 两个单端通道(MAX144),一个伪差分通道(MAX145)
  • 低功耗
    • 0.9mA(108ksps,+3V电源)
    • 100µA(10ksps,+3V电源)
    • 10µA(1ksps,+3V电源)
    • 0.2µA(关断模式)
  • 内部采样/保持
  • 108ksps采样速率
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型3线串行接口
  • 节省空间的8引脚µMAX封装
  • 提供引脚兼容的10位版本
MAX145
+2.7V、低功耗、2通道、108ksps、串行12位ADC,8引脚µMAX封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX1330 12/16位DAS,具有ADC、DAC、DPIO、APIO、基准、电压监测器和温度传感器
MAX1393 1.5V至3.6V、312.5ksps、单通道真差分/双通道单端、12位SAR ADC
单通道模数转换器 3
MAX159 最后购买期限 +2.7V、低功耗、2通道、108ksps、串行10位ADC,8引脚µMAX封装
MAX1284 量产 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行12位ADC,内置电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX145的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览