MAX11059
量产4/6/8通道、16/14位、同时采样ADC
业内首款真正的16位、8通道、同时采样SAR ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 16位ADC (MAX11047/MAX11048/MAX11049)
- 14位ADC (MAX11057/MAX11058/MAX11059)
- 8通道ADC (MAX11049/MAX11059)
- 6通道ADC (MAX11048/MAX11058)
- 4通道ADC (MAX11047/MAX11057)
- 单模拟电源和数字电源供电
- 高达1GΩ的高阻输入
- 每通道均具有片内T/H电路
- 3µs快速转换时间
- 高吞吐率:每个通道为250ksps
- 16/14位、高速并行接口
- 由内部时钟控制转换
- 10ns孔径延时
- 100ps通道间T/H匹配
- 低温漂、高精度4.096V内部基准提供0至5V输入范围
- 3.0V至4.25V外部基准范围,支持+3.7V至+5.2V满量程输入范围
- 56引脚TQFN封装(8mm x 8mm)和64引脚TQFP封装(10mm x 10mm)
- 可提供评估板(MAX11046EVKIT+)
MAX11047/MAX11048/MAX11049和MAX11057/MAX11058/MAX11059 16/14位ADC分别提供4、6或8个独立的输入通道。器件具有独立的采样/保持(T/H)和SAR电路,能够以250ksps的速率对每个通道进行同时采样。
器件可接受0至+5V的输入范围,内部±20mA输入钳位电路配合一个简单的外部电阻能够为所有输入提供超量程保护。其它特性还包括:4MHz T/H输入带宽、内部时钟、内部或外部基准。器件的20MHz、双向并行接口用于输出转换结果,并可接受数字配置输入。
器件采用4.75V至5.25V模拟电源和一路灵活的2.7V至5.25V数字电源供电,无需电平转换器即可与主机连接。MAX11047/MAX11048/MAX11049采用56引脚TQFN和64引脚TQFP封装,MAX11057/MAX11058/MAX11059仅提供TQFP封装;工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 自动测试设备
- 多相电机控制
- 功率因数监测与修正
- 电网保护
- 振动与波形分析
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX11059ECB+ | 64-TQFP_EP-10X10X1.0 | ||
MAX11059ECB+T | 64-TQFP_EP-10X10X1.0 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 20, 2014 - 1448 ASSEMBLY |
||
MAX11059ECB+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11059的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论