MAX110

量产

低成本、2通道、±14位串行ADC

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +5V单电源(MAX111)
  • 两个差分输入通道
  • 14位分辨率加符号和超量程
  • 0.03%线性度(MAX110)
    0.05%线性度(MAX111)
  • 低功耗:
    • 550µA (MAX110)
    • 640µA (MAX111)
    • 关断电流:4µA
  • 每秒高达50次转换
  • 50Hz/60Hz抑制
  • 自动校准模式
  • 无需外部元件
  • 16引脚DIP/SO、20引脚SSOP封装
MAX110
低成本、2通道、±14位串行ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADC和DAC组合 1
MAX1358B 量产 16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器
产品 1
MAX1359B 16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器
多路复用模数转换器 2
MX7705 量产 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC
MAX1415 量产 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX110EVC32

MAX110和MAX111评估套件

特性和优点

  • 评估MAX110和MAX111
  • 完整的评估系统
  • 板载方便的测试点
  • 数据记录软件
  • 提供源代码
  • 用户可选的分辨率和速度

产品详情

MAX110评估系统(EV系统)是一个完整的、低成本、双通道数据采集系统,由MAX110评估套件(EV套件)和Maxim 80C32微控制器(µC)模块组成。IBM® PC兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX110的功能。源代码以C++和C语言提供。演示软件包括滚动平均滤波器和数据记录应用程序。MAX110评估套件包括1in²的原型制作区域。

MAX110评估套件和评估系统可用于评估MAX110和MAX111。要评估MAX111,请随MAX110评估套件一起订购MAX111的免费样片。

 

应用

  • 数据采集
  • 仪表板
  • 过程控制
  • 温度测量
  • 电子秤

MAX110EVKIT

MAX110和MAX111评估板

特性和优点

  • 评估MAX110和MAX111
  • 完整的评估系统
  • 板载方便的测试点
  • 数据记录软件
  • 提供源代码
  • 用户可选的分辨率和速度

产品详情

MAX110评估系统(EV系统)是一个完整的、低成本、双通道数据采集系统,由MAX110评估套件(EV套件)和Maxim 80C32微控制器(µC)模块组成。IBM® PC兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX110的功能。源代码以C++和C语言提供。演示软件包括滚动平均滤波器和数据记录应用程序。MAX110评估套件包括1in²的原型制作区域。

MAX110评估套件和评估系统可用于评估MAX110和MAX111。要评估MAX111,请随MAX110评估套件一起订购MAX111的免费样片。

 

应用

  • 数据采集
  • 面板表
  • 过程控制
  • 温度测量
  • 称重仪

MAX110EVC32
MAX110和MAX111评估套件
MAX110EVKIT
MAX110和MAX111评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX110的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览