MAX1029
量产10位、300ksps ADC,带有FIFO、温度传感器及内置电压基准
- 产品模型
- 4
产品详情
- 内部温度传感器(±0.7°C精度)
- 16路先进/先出(FIFO)
- 模拟多路复用器具有真差分采样/保持电路
- 16、12、8通道单端输入
- 8、6、4通道真差分输入(单极性或双极性)
- 精度:±1 LSB INL、±1 LSB DNL,全温范围内无丢失代码
- 扫描模式、内部平均及内部时钟
- 低功耗、+3V单电源供电,300ksps时为1mA
- 内部2.5V基准或外部差分基准
- 兼容于10MHz 3线SPI/QSPI/MICROWIRE接口
- 节省空间的28引脚、5mm x 5mm TQFN封装
MAX1027/MAX1029/MAX1031为10位、串行模/数转换器(ADC),内置基准和温度传感器。这些器件提供内置FIFO、扫描模式、内部时钟模式、内部平均模式以及AutoShutdown™功能。使用外部时钟,最大采样率为300ksps。MAX1031有16个输入通道,MAX1029有12个输入通道,而MAX1027有8个输入通道。所有通道可配制成单极性/双极性模式下的单端输入或差分输入。三种器件均工作于+3V电源,并且包含一个与10MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串口。
MAX1031提供带裸焊盘的28引脚、5mm x 5mm TQFN以及24引脚QSOP封装,而MAX1027/MAX1029仅提供QSOP封装。三种器件工作于扩展工业级温度范围:-40°C至+85°C。
应用
- 数据采集系统
- 数据记录
- 工业控制系统
- 仪表
- 病人监护
- 系统监控
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1029BCEP+ | Quarter Small-Outline Package | ||
MAX1029BCEP+T | Quarter Small-Outline Package | ||
MAX1029BEEP+ | Quarter Small-Outline Package | ||
MAX1029BEEP+T | Quarter Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1029BCEP+ | 量产 | |
MAX1029BCEP+T | 量产 | |
MAX1029BEEP+ | 量产 | |
MAX1029BEEP+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 4 | ||
MAX1026 | 10位、300ksps ADC,带有FIFO、温度传感器及内置电压基准 | |
MAX1057 | 10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口 | |
MAX1040 | 10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口 | |
MAX1043 | 10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口 |
多路复用模数转换器 4 | ||
MAX1028 | 量产 | 10位、300ksps ADC,带有FIFO、温度传感器及内置电压基准 |
MAX1030 | 量产 | 10位、300ksps ADC,带有FIFO、温度传感器及内置电压基准 |
MAX148 | 量产 | +2.7V至+5.25V、低功耗、8通道、串行10位ADC |
MAX11621 | 量产 | 10位、300ksps ADC,带有FIFO和内部基准 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1029的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论