MAX1026
10位、300ksps ADC,带有FIFO、温度传感器及内置电压基准
Viewing:
产品详情
- 内部温度传感器(±0.7°C精度)
- 16路先进/先出(FIFO)
- 模拟多路复用器具有真差分采样/保持电路
- 16、12、8通道单端输入
- 8、6、4通道真差分输入(单极性或双极性)
- 精度:±1 LSB INL、±1 LSB DNL,全温范围内无失码
- 扫描模式、内部平均及内部时钟
- 低功耗,+5V单电源供电
- 300ksps速率下仅消耗2.3mA电流
- 内部4.096V基准电压或外部差分基准
- 兼容于10MHz 3线SPI/QSPI/MICROWIRE接口
- 节省空间的28引脚5mm x 5mm TQFN封装
MAX1026/MAX1028/MAX1030为10位、串行模/数转换器(ADC),内置基准和温度传感器。这些器件提供内置FIFO、扫描模式、内部时钟模式、内部平均模式以及AutoShutdown™功能。使用外部时钟,最大采样率为300ksps。MAX1030有16个输入通道,MAX1028有12个输入通道,而MAX1026有8个输入通道。所有通道可配制成单极性/双极性模式下的单端输入或差分输入。三种器件均工作于+5V电源下,并且包含与10MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串口。
MAX1030提供带裸露焊盘的28引脚5mm x 5mm TQFN以及24引脚QSOP封装,而MAX1026/MAX1028仅提供QSOP封装。三种器件工作于扩展工业级温度范围:-40°C至+85°C。
应用
- 数据采集系统
- 数据记录
- 工业控制系统
- 仪表
- 病人监护
- 系统监控
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 3 | ||
MAX1057 | 10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口 | |
MAX1040 | 10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口 | |
MAX1043 | 10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口 | |
多路复用模数转换器 4 | ||
MAX1030 | 量产 | 10位、300ksps ADC,带有FIFO、温度传感器及内置电压基准 |
MAX1031 | 量产 | 10位、300ksps ADC,带有FIFO、温度传感器及内置电压基准 |
MAX148 | 量产 | +2.7V至+5.25V、低功耗、8通道、串行10位ADC |
MAX11621 | 量产 | 10位、300ksps ADC,带有FIFO和内部基准 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1026的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论