MAX1020

量产

10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 10位、225ksps ADC
    • 内置真差分采样/保持(T/H)模拟多路复用器
    • 16路单端或8路差分输入(单极性或双极性) (MAX1057/MAX1058)
    • 12路单端或6路差分输入(单极性或双极性) (MAX1022)
    • 8路单端或4路差分输入(单极性或双极性) (MAX1020)
    • 高精度:±0.5 LSB INL、±0.5 LSB DNL
  • 10位、八通道、2µs建立时间的DAC
    • 超低瞬态干扰(4nV•s)
    • 上电时可选择零或满量程输出
    • 高精度:±1 LSB INL
  • 内部基准或外部单端/差分基准
    • 内部基准电压2.5V或4.096V
  • 内置±1°C的精密温度传感器
  • 片上FIFO,可以存储16个ADC转换结果和一个温度结果
  • 片上通道扫描模式和内部数据平均功能
  • 模拟电源:+2.7V至+3.6V或+4.75V至+5.25V单电源
  • 数字电源:+2.7V至AVDD
  • 25MHz SPI/QSPI/MICROWIRE串行接口
  • 转换之间具有AutoShutdown功能
  • 低功耗ADC
    • 225ksps下2.5mA
    • 1ksps下22µA
    • 关断时0.2µA
  • 低功耗DAC:1.5mA
  • 可提供评估板(请定购MAX1258EVKIT)
MAX1020
10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
MAX1020、MAX1022、MAX1057、MAX1058:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX1040 10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
MAX1043 10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
多路复用模数转换器 5
MAX1058 量产 10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
MAX11621 量产 10位、300ksps ADC,带有FIFO和内部基准
MAX148 量产 +2.7V至+5.25V、低功耗、8通道、串行10位ADC
MAX1031 量产 10位、300ksps ADC,带有FIFO、温度传感器及内置电压基准
MAX1030 量产 10位、300ksps ADC,带有FIFO、温度传感器及内置电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1020的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览