MAX1058
量产10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
- 产品模型
- 2
产品详情
- 10位、225ksps ADC
- 内置真差分采样/保持(T/H)模拟多路复用器
- 16路单端或8路差分输入(单极性或双极性) (MAX1057/MAX1058)
- 12路单端或6路差分输入(单极性或双极性) (MAX1022)
- 8路单端或4路差分输入(单极性或双极性) (MAX1020)
- 高精度:±0.5 LSB INL、±0.5 LSB DNL
- 10位、八通道、2µs建立时间的DAC
- 超低瞬态干扰(4nV•s)
- 上电时可选择零或满量程输出
- 高精度:±1 LSB INL
- 内部基准或外部单端/差分基准
- 内部基准电压2.5V或4.096V
- 内置±1°C的精密温度传感器
- 片上FIFO,可以存储16个ADC转换结果和一个温度结果
- 片上通道扫描模式和内部数据平均功能
- 模拟电源:+2.7V至+3.6V或+4.75V至+5.25V单电源
- 数字电源:+2.7V至AVDD
- 25MHz SPI/QSPI/MICROWIRE串行接口
- 转换之间具有AutoShutdown功能
- 低功耗ADC
- 225ksps下2.5mA
- 1ksps下22µA
- 关断时0.2µA
- 低功耗DAC:1.5mA
- 可提供评估板(请定购MAX1258EVKIT)
MAX1020/MAX1022/MAX1057/MAX1058将一个10位、多路模/数转换器(ADC)和一个10位、八路数/模转换器(DAC)集成在单片IC上。这些器件还包含温度传感器、可配置的通用I/O端口(GPIO)以及25MHz的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口。该系列ADC提供8/12/16输入通道产品。八路DAC保证在2.0µs内稳定建立输出,ADC转换速率为225ksps。
所有器件中都包括内部基准(2.5V或4.096V),为ADC和DAC提供经过良好滤波的低噪声基准电压。允许选择内部基准、外部基准或两者的组合。另外,芯片内部还带有±1°C的精密温度传感器、FIFO,提供扫描模式、可编程内部或外部时钟模式、数据平均与AutoShutdown™等功能,降低了对功耗和处理器的需求。集成的8路DAC具有低瞬态干扰(4nV•s)和低数字串扰(0.5nV•s)特性,能够快速响应闭环系统的数字控制。
MAX1057保证工作在+2.7V至+3.6V电源,MAX1020/MAX1022/MAX1058保证工作在+4.75V至+5.25V。在225ksps吞吐率下消耗2.5mA电流,在1ksps吞吐率下仅消耗22µA电流,关断模式下耗电低于0.2µA。MAX1057/MAX1058具有12个GPIO,而MAX1020提供4个GPIO,这些GPIO可以配置为输入或输出。
MAX1057/MAX1058采用48引脚薄型QFN封装。MAX1020/MAX1022采用36引脚薄型QFN封装。所有器件均工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 基站控制环路
- 光元件控制
- 数据采集系统
- 系统监控和控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1058BETM+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX1058BETM+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 2, 2015 - 1548 TEST |
||
MAX1058BETM+ | 量产 | |
MAX1058BETM+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1058的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论