LTM9007-14
不推荐用于新设计14 位、40Msps 低功率 8 通道 ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 8 通道同时采样 ADC
- 73dB SNR
- 90dB SFDR
- 低功率:88mW / 59mW / 46mW (每通道)
- 单 1.8V 电源
- 串行 LVDS 输出:每通道 1 位或 2 位
- 可选的输入范围:1VP-P 至 2VP-P
- 800MHz 满功率带宽采样及保持 (S/H)
- 停机和打盹模式
- 用于配置的串行 SPI 端口
- 内部旁路电容,无外部组件
- 140 引脚 (11.25mm x 9mm) BGA 封装
LTM®9008-14 / LTM9007-14 / LTM9006-14 是 8 通道、同时采样 14 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。其 AC 性能包括 73dB SNR 和 90dB 无杂散动态范围 (SFDR)。每个通道的低功耗减少了高通道数应用中的热量。集成型旁路电容和直通式引出脚配置降低了总体板极空间要求。
DC 规格包括整个温度范围内的 ±1LSB INL (典型值)、±0.3LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声很低,仅为 1.2LSBRMS。
数字输出为串行 LVDS,旨在较大限度地减少数据线的数目。每个通道一次输出两个位 (“双线道” 模式)。在较低采样速率条件下提供了每个通道一次输出一个位的选项 (“单线道” 模式)。
可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入对 ENC+ 和 ENC– 输入进行差分或单端驱动。一个内部时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
应用
- 通信
- 蜂窝基站
- 软件定义无线电
- 便携式医学成像
- 多通道数据采集
- 非破坏性测试
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM9007CY-14#PBF | 140-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 2.72mm) | ||
LTM9007IY-14#PBF | 140-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 2.72mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM9007CY-14#PBF | 量产 | |
LTM9007IY-14#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltm9007-14的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论